Matching Products
Matching Products NUEVO
Steckpartner
6
Werkzeuge
3
Número de parte: 09 67 000 8257
DSUB FE-CR-KON- AWG20-24 AFS3;L10.000
DSUB FE-CR-KON- AWG20-24 AFS3;L10.000

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Contacto ponchable
Hembra
Aleación de cobre
Sección de conductor: 0.25 ... 0.52 mm²
AWG 24 ... AWG 20
Notes
Compare
Free Sample
Número de parte: 09 67 000 8257
DSUB FE-CR-KON- AWG20-24 AFS3;L10.000
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Combinables
6
Tools
3
Detalles del producto
Identificazione
  • Categoria Contatti
  • Serie D-Sub
  • Identificazione Standard
  • Tipo di contatto Contatti a crimpare
Versione
  • Collegamento Collegamento a crimpare
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Femmina
  • Processo produttivo Contatti stampati
  • Confezione
    Bobina da 10000 pezzi
    Svolgimento sinistro
Dettagli tecnici
  • Sezione conduttori 0,25 ... 0,52 mm²
  • Sezione del conduttore [AWG] AWG 24 ... AWG 20
  • Diametro esterno del cavo ≤1,52 mm
  • Resistenza di contatto ≤ 10 mΩ
  • Lunghezza di spellatura 2,5 ... 3 mm
  • Classe di lavoro 3
Proprietà del materiale
  • Materiale (contatti) Lega di rame
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances Nichel
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 3.000 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140087187
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Type Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Product Declaration

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare