Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
1
Combinables
1
Tools
6
Accessories
3
N.º de referencia: 09 03 260 8830
DIN-Signal Mflat60+4FP-4,5C1-AU50
DIN-Signal Mflat60+4FP-4,5C1-AU50

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector hembra
Terminación de introducción a presión
Corriente nominal: ‌2 A
Contactos: 64
Recto
Aleación de cobre
Au sobre Ni Lado de acoplamiento, Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: AU 50, 1, conforme a IEC 60603-2
Codificación: Codificación con pérdida de contactos
Fijación de placas de circuitos impresos: Con brida de fijación
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
RAL 7032 (gris guijarro)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 03 260 8830
DIN-Signal Mflat60+4FP-4,5C1-AU50
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
1
Combinables
1
Tools
6
Accessories
3
Detalles del producto
Identification
  • Category Connectors
  • Series DIN 41612
  • Identification Type M-låg
  • Element Female connector
  • Description of the contact Straight
  • Features Rated current of special contacts: see data sheet of the selected contacts
Version
  • Termination method Inpressningsterminering
  • Connection type
    Moderkort till dotterkort
    Mezzanin
    PCB till kabel
  • Number of contacts 64
  • Number of signal contacts 60
  • Number of special contacts 4x
  • Contact configuration Rader a, b och c, positioner 7, 8, ... , 25, 26
  • Termination length 4,5 mm
  • Coding Kodning med kontaktförluster
  • PCB fixing Med fästfläns
Technical characteristics
  • Contact rows 3
  • Contact spacing (termination side)
    2,54 mm
    7,62 mm
  • Contact spacing (mating side)
    2,54 mm
    7,62 mm
  • Rated current ‌ 2 A
  • Rated current Rated current measured at 20 °C, see derating curve for details
  • Clearance distance ≥ 1 mm
  • Creepage distance ≥ 1 mm
  • Insulation resistance >1012 Ω
  • Contact resistance ≤ 20 mΩ
  • Limiting temperature -40 ... +105 °C övre temperaturgräns begränsas av kretskortet
  • Insertion force ≤ 60 N
  • Withdrawal force ≤ 40 N
  • Performance level
    AU 50
    1
    acc. to IEC 60603-2
  • Mating cycles ≥ 500
  • Test voltage Ur.m.s. 1 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB thickness ≥1.6 mm
  • Hot plugging No
Material properties
  • Material (insert) Răşină termoplastică, armată cu fibră de sticlă
  • Colour (insert) RAL 7032 (pebble grey)
  • Material (contacts) Aliaj de cupru
  • Surface (contacts)
    Au over Ni Mating side
    Ni Termination side
  • Layer thickness ≥ 1,27 µm
  • Layer thickness ≥ 50 µinch
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 60603-2 (complementar)
  • Railway classification F4/I3 conf. cu NFF 16-101/102
Commercial data
  • Packaging size 20
  • Country of origin Germany
  • GTIN 5713140197374
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar