Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
13
Inserts
6
N.º de referencia: 09 05 048 0501
DIN-Power shell housing C
DIN-Power shell housing C

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base
20 mm
Termoplásticos, Reforzado con fibra de vidrio
RAL 7032 (gris guijarro)
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 05 048 0501
DIN-Power shell housing C
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
13
Inserts
6
Detalles del producto
Identification
  • Category Accessories
  • Series DIN 41612
  • Identification
    Type E
    har-bus® 64
  • Type of accessory Shell housing
  • Description of the accessory 20 mm
Version
  • Version Top/side entry
  • Number of cable entries 4
  • Cable entry 4x
  • Strain relief With cable tie
  • Locking type Locking levers or locking screws
  • 2 parts Yes
  • Separable Yes
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP20
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Material properties
  • Colour (hood/housing) RAL 7032 (pebble grey)
  • Material (accessories)
    Thermoplastic
    Fibre-glass reinforced
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Specifications and approvals
  • Railway classification F1/I2 acc. to NFF 16-101/102
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 45.53 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140008793
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar