Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 33 66 212 0300 195
D-Sub PushPull 9 pol, MA/FE, PUR,L=3m
D-Sub PushPull 9 pol, MA/FE, PUR,L=3m

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Wiring 1:1, Halogen-free, Flame retardant
Cable length: 3 m
Note
Comparați
Număr articol: 33 66 212 0300 195
D-Sub PushPull 9 pol, MA/FE, PUR,L=3m
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
Part List
  • Part list details
    Tip cablu
    Conector 1
    Conector 2
Identificare
  • Categoria System cabling
  • Seria D-Sub
  • Element Cable assemblies
  • Specificație Pre-assembled on both sides
  • Conector 1
    D-Sub
    Male Straight
  • Conector 2
    D-Sub
    Female Straight
  • Tip cablu Copper cable (round)
  • Descrierea cablului
    Wiring 1:1
    Halogen-free
    Flame retardant
Versiune
  • Lungimea cablului 3 m
  • Număr de miezuri 9
  • Structură miez AWG 26/7
  • Ecranare Shielded
  • Număr de contacte 9
  • Tip blocare PushPull
Caracteristici tehnice
  • Tensiune nominală 300 V
  • Temperatura de limitare -40 ... +80 °C
  • Diametru cablu 6 mm
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PUR (polyurethane)
  • Culoare (cablu) Grey
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Not contained
  • Propunerea din California 65 de substanțe Not contained
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii RoHS 2011/65/EU
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați