Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Accessories
128
Număr articol: 09 67 009 0483 160
D-Sub 9P metpl hood 1str-ent slo M3 s
D-Sub 9P metpl hood 1str-ent slo M3 s

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Capac priză
Capacul poate fi înşurubat
Mărime: D-Sub 1
Cu şuruburi de blocare scurte Filet M3
Intrare verticală
1x
Material (carcasă/priză): Termoplastic
Metalizat
Note
Comparați
Număr articol: 09 67 009 0483 160
D-Sub 9P metpl hood 1str-ent slo M3 s
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Accessories
128
Detalii produs
Identifikace
  • Category Kryty
  • Series D-Sub
  • Type of hood/housing Dvojdílný kryt
  • Popis krytu Krytku lze přišroubovat
Verze
  • Velikost D-Sub 1
  • Stínění Stíněné provedení
  • Verze Přívod shora
  • Počet kabelových vstupů 1
  • Kabelový vstup 1x
  • Upevnění kabelu Kabelová příchytka
  • Způsob zajišťování S krátkými zajišťovacími šrouby Závit M3
  • 2 díly Ano
  • Dělitelné Ano
Technické vlastnosti
  • Utahovací moment
    ‌0,25 Nm Šroub kabelové příchytky
    ‌0,25 Nm Šroub krytky
    ‌0,4 Nm Zajišťovací šroub
  • Okolní teplota -20 ... +90 °C
  • Průměr kabelu 1,5 ... 7,5 mm
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt) Termoplast
  • Povrch (kryt) Pokovené provedení
  • Délka 30,7 mm
  • Šířka 31,5 mm
  • Výška 15,2 mm
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS
    6(a) / 6(a)-I: olovo jako prvek slitin s ocelí pro účely obrábění a v zinkované oceli obsahujících až 0,35 % hmot. olova / olovo jako prvek slitin s ocelí pro účely obrábění obsahujících až 0,35 % hmot. olova a v kusově žárově zinkovaných ocelových součástech obsahujících až 0,2 % hmot. olova
    6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
  • Číslo ECHA SCIP c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 13,4 g
  • Country of origin Čína
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140222045
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați