Descripción de capota/base
La tapa se puede atornillar
Versión
Tamaño
D-Sub 5
Versión
Entrada superior
Número de entradas de cable
1
Entrada de cable
1x
Fijación de cable
Abrazadera de cable
Descarga de tracción ≤ 9,7 mm
Tipo de bloqueo
Tornillo hexagonal Rosca M3
2 partes
Sí
Separable
Sí
Características técnicas
Par de apriete
0,4 Nm Tornillo de bloqueo
0,4 Nm Tornillo de tapa
0,4 Nm Tornillo prensaestopa
Temperatura ambiente
-35 ... +100 °C
Diámetro de cable
3 ... 15 mm
Propiedades del material
Material (capota/base)
Metal
Longitud
48 mm
Anchura
67,8 mm
Altura
18,2 mm
RoHS
conforme con exención
Exenciones RoHS
6.a) / 6.a)-I: Plomo como elemento de aleación en acero para fines de mecanizado y acero galvanizado que contengan hasta un 0,35 % de su peso en plomo. / Plomo como elemento de aleación en acero para fines de mecanizado que contenga hasta un 0,35 % de su peso en plomo y en componentes de acero galvanizado en caliente por procedimiento discontinuo que contengan hasta un 0,2 % de su peso en plomo.
6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
Estado ELV
overensstemmelse med undtagelsen
China RoHS
50
Sustancias REACH ANNEX XVII
Ikke indeholdt
Sustancias REACH ANNEX XIV
Ikke indeholdt
Sustancias REACH SVHC
Ja
Sustancias REACH SVHC
Bly
Número ECHA SCIP
c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011