Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.
Properties Overview
Solder contact, Straight, Short version, Operating current: ≤40 A, Male, Copper alloy, 0.2 µm Au / 5 µm Sn (mating side / termination side), Conductor cross-section: 6.61 ... 16.62 mm², AWG 10 ... AWG 8