Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
2
Tools
3
Osanumero: 09 69 182 5821
D SUB MIXED FE 20 A SHORT CRIMP POWER CO
D SUB MIXED FE 20 A SHORT CRIMP POWER CO

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
Crimp contact, Straight, Short version, Operating current: ≤20 A, Female, Copper alloy, 0.76 µm Au / 0.2 µm Au (mating side / termination side), Conductor cross-section: 2.54 ... 5.31 mm², AWG 14 ... AWG 12
Notes
Compare
Osanumero: 09 69 182 5821
D SUB MIXED FE 20 A SHORT CRIMP POWER CO
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
2
Tools
3
tuotteen yksityiskohdat
Название
  • Категория Contacts
  • Серия D-Sub
  • Название Mixed
  • Тип контакта Crimp contact
  • Описание контактов
    Straight
    Short version
  • Характеристики Tool setting: 5 for AWG 12 and 4 for AWG 14
Версия
  • Метод подключения Crimp termination
  • Метод подключения Crimp termination
  • Тип Female
  • Производственный процесс Turned contacts
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника 2.5 ... 4 mm²
  • Поперечное сечение провода [AWG] AWG 14 ... AWG 12
  • Номинальный ток ≤ 20 A
  • Сопротивление контактов ≤ 1 mΩ
  • Длина снятия изоляции 4.5 mm
  • Предельная температура -55 ... +155 °C
  • Усилие вставки ≤ 7 N
  • Усилие расстыковки ≈ 5 N
  • Уровень исполнения
    NM 30 (S4)
    1
  • Циклы стыковки ≥ 500
Свойства материала
  • Материал (контакты) Copper alloy
  • Поверхность (контакты) Noble metal over Ni
  • Толщина слоя ≥ 0.76 µm
  • Толщина слоя ≥ 30 µinch
  • Материал (фиксатор) Copper alloy
  • RoHS compliant with exemption
  • Исключения из RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Состояние ВЭА compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Yes
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Lead
  • Номер ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Lead
    Nickel
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 100
  • Вес нетто 2.012 g
  • Страна изготовления Germany
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140097100
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Product Declaration

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Engineering Data
3D CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

2D/3D Multi CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Zuken E³.series (2019+)

Näytä tiedot

Lataa

Näytä tiedot

Further Documents
Asset Administration Shell

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare