Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
Eigenschaften im Überblick
Connector
Solder cup termination
Rated current: 6.5 A
Male
Size: D-Sub 1
Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PBTP), Shell: Plated steel
Grey
Contacts: 9
Conductor cross-section: 0.5 mm²
Copper alloy
Noble metal over Ni