Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
43
Combinables
1
Artikelnummer: 09 69 400 0077
D-SUB M 7W7 FE TH
D-SUB M 7W7 FE TH

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Connector
Vrouwelijk
Grootte: D-Sub 4
Thermoplastisch hars, gevulde glasvezel (polyester), Schaal: staal, vertind
Zwart
Contacten: 7
Notes
Compare
Artikelnummer: 09 69 400 0077
D-SUB M 7W7 FE TH
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Contacts
43
Combinables
1
Productdetails
名称
  • カテゴリ コネクタ
  • 製品シリーズ D-Sub
  • 名称 Mixed
  • エレメント コネクタ
  • コンタクトの説明 ストレート型
バージョン
  • ジェンダー メス
  • サイズ D-Sub 4
  • コンタクト数 7
  • シグナルコンタクト数 0
  • 特殊コンタクト数 7x
  • ロックタイプ 貫通穴付き固定フランジ Ø 3.1 mm
  • 詳細 特殊コンタクトは別売ご注文ください。
技術的特性
  • 絶縁抵抗 > 5 x 109 Ω
  • 使用温度範囲 -55 ... +125 °C
  • 嵌合回数 ≥ 500
  • 試験電圧 Ur.m.s. 1 kV
  • 絶縁グループ IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging いいえ
材質
  • 材質 (インサート)
    サーモプラスチック製、ガラス繊維入り(ポリエステル)
    シェル:スチール 、錫メッキ
  • カラー(インサート)
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 含まず
  • 鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 要件セットとハザードレベル R26
仕様および認証
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
商用データ
  • 梱包寸法 50
  • 正味重量 12.72 g
  • 原産国 ドイツ
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140101029
  • eCl@ss 27,440,214.00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentation
Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

2D/3D Multi CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Zuken E³.series (2019+)

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare