Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Contacts
39
Combinables
3
Accessories
8
Hoods/Housings
4
Cikkszám: 09 69 201 5072
D-SUB M 7W2 STR FE SCUP TH NM30
D-SUB M 7W2 STR FE SCUP TH NM30

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Csatlakozó
Forrasztható búra vezeték-rögzítés
Névleges áramerősség: ‌5 A
Anya
Méret: D-Sub 2
Üvegszállal töltött, hőre lágyuló gyanta (poliészter), Ház: acél, ón bevonatú
Zöld
Érintkezők: 7
Vezető keresztmetszete: 0.5 mm²
Réz ötvözet
Nemesfém a nikkelen
Jegyzetek
Összehasnlítás
Ingyenes minta
Cikkszám: 09 69 201 5072
D-SUB M 7W2 STR FE SCUP TH NM30
Jegyzetek
Összehasnlítás
Ingyenes minta
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Contacts
39
Combinables
3
Accessories
8
Hoods/Housings
4
Termékleírás
Identification
  • Catégorie Kontaktdon
  • Série D-Sub
  • Identification Mixed
  • Elément Kontaktdon
  • Description du contact
    Svarvad
    Rak
Version
  • Méthode de raccordement Lödstiftsterminering
  • Genre Hona
  • Taille D-Sub 2
  • Nombre de contacts 7
  • Nombre de contacts de signal 5
  • Nombre de contacts spéciaux 2x
  • Type de verrouillage Fästfläns med genomföringshål Ø 3,1 mm
  • Détails Please order special contacts separately.
Données techniques
  • Section de fil du conducteur 0.5 mm²
  • Section de conducteur [AWG] AWG 20
  • Intensité nominale ‌ 5 A
  • Résistance d'isolement > 5 x 109 Ω
  • Résistance de contact, partie "signal" < 10 mΩ
  • Limite de température -55 ... +125 °C
  • Classe de performance
    NM 30 (S4)
    1
  • Cycles de connexion ≥ 500
  • Tension d’essai Ur.m.s. 1 kV
  • Groupe d'isolation IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging No
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert)
    Thermoplastic resin, glass-fibre filled (Polyester)
    Shell: steel, tin plated
  • Couleur (d'insert) Green
  • Matériau (contacts) 구리 합금
  • Surface (contacts) Noble metal over Ni
  • Épaisseur de la couche ≥ 0.76 µm
  • Épaisseur de la couche ≥ 30 µinch
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • Exemptions RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • État ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII no
  • Substances REACH ANNEXE XIV no
  • Substances REACH SVHC Yes
  • Substances REACH SVHC
  • Numéro ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Proposition Californie 65 substances Yes
  • Proposition Californie 65 substances
    니켈
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R26
Spécifications et homologations
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 100
  • Poids net 7,75 g
  • Pays d'origine Tyskland
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140098596
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Fire Protection
Letöltési beállítások
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás