Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Contacts
41
Combinables
1
Accessories
8
Cikkszám: 09 69 511 5247
D-SUB M 24W7 STR MA SCUP TH NM30
D-SUB M 24W7 STR MA SCUP TH NM30

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Csatlakozó
Forrasztható búra vezeték-rögzítés
Névleges áramerősség: ‌5 A
Apa
Méret: D-Sub 5
Üvegszállal töltött, hőre lágyuló gyanta (poliészter), Ház: acél, ón bevonatú
Zöld
Érintkezők: 24
Vezető keresztmetszete: 0.5 mm²
Réz ötvözet
Nemesfém a nikkelen
Jegyzetek
Összehasnlítás
Ingyenes minta
Cikkszám: 09 69 511 5247
D-SUB M 24W7 STR MA SCUP TH NM30
Jegyzetek
Összehasnlítás
Ingyenes minta
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Contacts
41
Combinables
1
Accessories
8
Termékleírás
Azonosítás
  • Kategória Csatlakozók
  • Sorozat D-Sub
  • Azonosítás Mixed
  • Elem Csatlakozó
  • Az érintkező leírása
    Esztergált
    Egyenes
Verzió
  • Lezárási mód Forrasztható búra vezeték-rögzítés
  • Fajta Apa
  • Méret D-Sub 5
  • Érintkezők száma 24
  • Jelzés érintkezők száma 17
  • Különleges érintkezők száma 7
  • Rögzítés típusa Rögzítő karima átvezető furattal Ø 3,1 mm
  • Részletek Kérjük, az érintkezőket külön rendelje meg.
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete 0,5 mm²
  • Vezető keresztmetszete AWG 20
  • Névleges áramerősség ‌ 5 A
  • Szigetelés ellenállása > 5 x 109 Ω
  • Érintkező ellenállása, jelzés terület < 10 mΩ
  • Hőmérséklet korlátozás -55 ... +125 °C
  • Teljesítményszint
    NM 30 (S4)
    1
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 500
  • Tesztelési feszültség Ur.m.s. 1 kV
  • Szigetelő csoport IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging Nem
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét)
    Üvegszállal töltött, hőre lágyuló gyanta (poliészter)
    Ház: acél, ón bevonatú
  • Színes (betét) Zöld
  • Anyag (érintkezők) Réz ötvözet
  • Felület (érintkező) Nemesfém a nikkelen
  • Rétegvastagság ≥ 0,76 µm
  • Rétegvastagság ≥ 30 µinch
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS konform, kivétellel
  • RoHS kivételek 6. c): Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
  • ELV státusz konform, kivétellel
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Igen
  • REACH SVHC anyagok Ólom
  • ECHA SCIP szám ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Ólom
    Nikkel
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel R26
Előírások és jóváhagyások
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 50
  • Nettó tömeg 13,02 g
  • Származási ország Németország
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140102583
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Fire Protection
Letöltési beállítások
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás