매칭 제품
매칭 제품 NEW
품번들: 09 67 009 0438
D SUB IP 67 Top entry plastic hood 9 p
D SUB IP 67 Top entry plastic hood 9 p

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
셸 하우징
내장 케이블 글랜드 적용
규격: D-Sub 1
잠금 나사 스레드 4-40 UNC
톱 엔트리
1x
재료 (후드/하우징): 열가소성 수지
검정색
보호 등급: IP67
Notes
비교하다
품번들: 09 67 009 0438
D SUB IP 67 Top entry plastic hood 9 p
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
제품 상세 정보
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series D-Sub
  • Identification IP67
  • Type of hood/housing Shell housing
  • Description of hood/housing With integrated cable gland
Version
  • Size D-Sub 1
  • Version Top entry
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x
  • Cable fixing
    Cable clamp
    Cable gland
  • Locking type Locking screw Thread 4-40 UNC
  • 2 parts No
  • Separable No
Technical characteristics
  • Tightening torque
    ‌0.4 Nm Locking screw
    ‌0.4 Nm Cable clamp screw
  • Ambient temperature -35 ... +120 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP67
  • Cable diameter 6 ... 8 mm
Material properties
  • Material (hood/housing) Thermoplastic
  • Colour (hood/housing) Black
  • Length 57.5 mm
  • Width 39.8 mm
  • Height 20.2 mm
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions
    6(a) / 6(a)-I: Lead as an alloying element in steel for machining purposes and in galvanised steel containing up to 0,35 % lead by weight / Lead as an alloying element in steel for machining purposes containing up to 0,35 % lead by weight and in batch hot dip galvanised steel components containing up to 0,2 % lead by weight
    6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 1 g
  • Country of origin Czechia
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140089150
  • eCl@ss 27440213 D-Sub hood
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

제품 선언

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

2D/3D 다중 CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

즈켄 E³.시리즈(2019+)

정보 보기

다운로드

정보 보기

추가 문서
Asset Administration Shell

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다