Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Numéro d‘article: 09 67 002 9062
D SUB IP 67 SHIELDED CAP_FE_25p_4-40 UNC
D SUB IP 67 SHIELDED CAP_FE_25p_4-40 UNC

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Couvercle anti-poussière
pour connecteurs mâle, Pas 4-40 UNC
Taille: D-Sub 3
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 09 67 002 9062
D SUB IP 67 SHIELDED CAP_FE_25p_4-40 UNC
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
détails du produit
Identification
  • Category Accessories
  • Series D-Sub
  • Type of accessory Dust protection cover
  • Description of the accessory
    for male connectors
    Thread 4-40 UNC
Version
  • Size D-Sub 3
  • Details With inside glued front seal rubber
Material properties
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Commercial data
  • Packaging size 50
  • Net weight 17.55 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 39235090
  • GTIN 5713140088368
  • eCl@ss 27440208 Cap for industrial connectors
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
Documentation
Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Zuken E³.series (2019+)

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer