Matching Products
Matching Products NEW
Steckpartner
4
Zubehör
8
Gehäuse
4
Part number: 09 56 100 4704
D SUB HD FE 15P SOLDER CUP PL3
D SUB HD FE 15P SOLDER CUP PL3

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Konnektor
Loddekopterminering
Nominel strøm: ‌2 A
Hun
Størrelse: D-Sub 1
Termoplastisk harpiks, glasfiberfyldt (PBTP), Skal: stål, forniklet
Sort
Kontakter: 15
Ledertværsnit: 0.25 mm²
Kobberlegering
Ædelmetal over Ni Koblingsside, Sn over Ni Termineringsside
Notes
Compare
Free Sample
Part number: 09 56 100 4704
D SUB HD FE 15P SOLDER CUP PL3
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
4
Accessories
8
Capots/Embases
4
Product Details
Identification
  • Category Konnektorer
  • Series D-Sub
  • Identification High Density
  • Element Konnektor
  • Description of the contact
    Udstanset
    Lige
Version
  • Termineringsmetode Loddekopterminering
  • Køn Hun
  • Størrelse D-Sub 1
  • Antal kontakter 15
  • Låsetype Fastgørelsesflange med gennemføringshul Ø 3,1 mm
Tekniske egenskaber
  • Ledertværsnit 0,25 mm²
  • Ledertværsnit [AWG] AWG 24
  • Nominel strøm ‌ 2 A
  • Frigangsafstand ≥ 1 mm
  • Krybeafstand ≥ 1 mm
  • Isolationsmodstand > 5 x 109 Ω
  • Kontaktmodstand < 20 mΩ
  • Begrænsende temperatur -40 ... +85 °C (Loddekolbens temperatur under lodning: maks. 350° C i 3-5 sekunder)
  • Ydeevneniveau 3
  • Koblingscyklusser ≥ 50
  • Testspænding Ur.m.s. 1 kV
  • Isolationsgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging No
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats)
    Termoplastisk harpiks, glasfiberfyldt (PBTP)
    Skal: stål, forniklet
  • Farve (indsats) Sort
  • Materiale (kontakter) Kobberlegering
  • Overflade (kontakter)
    Ædelmetal over Ni Koblingsside
    Sn over Ni Termineringsside
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ikke indeholdt
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08)
  • Krav indstillet med risikoniveauer R26
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer DIN 41652
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 6,714 g
  • Country of origin Kina
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140071155
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare