Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 61 03 000 0058
Inducom Crimp ferrule 11,5 - 12,5mm
Inducom Crimp ferrule  11,5 - 12,5mm

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Crimphülse
Innendurchmesser: 11,5 mm
Außendurchmesser: ‌12,5 mm
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 61 03 000 0058
Inducom Crimp ferrule 11,5 - 12,5mm
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Identification
  • Category Accessories
  • Series D-Sub
  • Type of accessory Crimp ferrule
Technical characteristics
  • Ambient temperature -20 ... +90 °C
  • Inner diameter 11.5 mm
  • Outer diameter ‌ 12.5 mm
Material properties
  • RoHS compliant
  • ELV status Conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Non incluso
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Non incluso
  • California Proposition 65 substances Not contained
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 1.931 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140156937
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

EPLAN Daten Portal

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
HARTING Geräteanschlusstechnik
Kapitel Han-Modular®
HARTING Geräteanschlusstechnik - Kapitel 05
HARTING Ethernet Verkabelung
Industrie-Steckverbinder Han®
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen