Matching Products
Matching Products NOVO
Tools
4
Part Number: 21 01 010 0021
Crimp flange set
Crimp flange set

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Conjunto de flange de crimpagem
Notes
Compare
Part Number: 21 01 010 0021
Crimp flange set
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Tools
4
Detalhes do produto
Identification
  • Category Acessórios
  • Series Circular connectors M12
  • Identification Slim Design
  • Type of accessory Conjunto de flange de crimpagem
Version
  • Details A HARTING oferece testar e definir a melhor combinação entre flange de crimpagem e terminal para cabos específicos do cliente.
Technical characteristics
  • Ambient temperature -40 ... +85 °C
Material properties
  • RoHS conformidade com exceção
  • RoHS exemptions 6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
  • ELV status conformidade com exceção
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Não contido
  • REACH ANNEX XIV substances Não contido
  • REACH SVHC substances Sim
  • REACH SVHC substances Fio
  • ECHA SCIP number 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 substances Sim
  • California Proposition 65 substances
    Fio
    Níquel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 6 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140236288
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

EPLAN Data Portal

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare