Han® MPC
Filters
  • Grado de protección según IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP40 mated condition
      4
  • Serie
    Select a value Reset filter
    • Han® MPC
      4
  • Método de terminación
    Select a value Reset filter
    • Crimp termination
      4
  • Sección de conductor (mm²)
    Select a value Reset filter
    • 0.37 ... 4 mm² Power
      2
    • 10 mm² Power
      1
    • 4 ... 10 mm² Power
      1
  • Sección de cable (AWG)
    Select a value Reset filter
    • AWG 26 ... AWG 23 Signal
      4
  • Tensión nominal (potencia)
    Select a value Reset filter
    • ‌ 120 V DC
      4
Comparar
0
Ordenar por
Filters
0