stikhuse/chassis-/sokkel-huse til industrielle anvendelser
Filters
  • Størrelse
    Select a value Reset filter
    • 10 A
      25
    • 16 A
      22
  • Type af kappe/hus
    Select a value Reset filter
    • Kabel til kabelhus
      8
    • Overflademonteret chassis-/sokkel-huse
      18
    • Stikhus
      17
    • panelmonteret hus
      4
  • Låsetype
    Select a value Reset filter
    • Enkelt låsebøjle
      47
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP65
      47
  • Kabelindføring
    Select a value Reset filter
    • 1x M20
      17
    • 1x M25
      18
    • 2x M20
      2
    • 2x M25
      5
  • Materiale (stikhus/hus)
    Select a value Reset filter
    • Forstærket med glasfiber
      47
    • Polyamid (PA)
      47
47 products (of 47)
1/2
Compare
0
Sort by
Filters
0