Abdeckkappen
Filter
  • Baureihe
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • Han® 1A
      6
    • Han® F+B
      4
    • Han® HC Modular
      2
    • Han® S
      3
    • R 15
      1
  • Baugröße
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • 10 A
      6
    • 10 B
      44
    • 10 HPR
      3
    • 16 A
      6
    • 16 B
      39
    • 16 HPR
      2
    • 24 B
      42
    • 24 HPR
      2
    • 3 A
      50
    • 3 HPR
      1
    • 32 A
      4
    • 32 B
      6
    • 34 HPR
      5
    • 48 B
      1
    • 6 B
      31
    • 6 HPR
      2
    • Han-Compact®
      2
    • Han-Yellock® 10
      3
    • Han-Yellock® 30
      2
    • Han-Yellock® 60
      2
    • Modular Compact
      2
    • Modular Twin
      1
    • SP1
      2
    • SP2
      3
  • Schutzart nach IEC 60529
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • IP20
      7
    • IP44
      20
    • IP54
      9
    • IP65
      187
    • IP65 / IP67 mit Dichtschraube 09 20 000 9918
      20
    • IP65 im verriegelten Zustand
      2
    • IP65 mit Kabelverschraubung
      4
    • IP66
      22
    • IP67
      15
    • IP67 im verriegelten Zustand
      4
    • IP68
      52
    • IP69
      3
    • IP69 / IPX9K nach ISO 20653
      30
    • IP6K9K nach ISO 20653
      9
  • Zubehörtyp
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • Abdeckkappe
      256
    • Lagerbock
      1
    • Schutzkappe
      10
    • Staubschutzkappe
      19
  • Werkstoff Zubehör
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • Stahl, verzinkt
      1
  • Gehäuseart
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • Schraubkappe
      1
287 Produkte (von 287)
1/10
Vergleichen
0
Sortieren nach
Filter
0