Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
47
Tools
1
Spare Part
1
Parça numarası: 21 03 281 1405
Circular Connector Harax M12 L4 M D-code
Circular Connector Harax M12 L4 M D-code

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Kablo konnektörü
Düz
Erkek
D kodlaması
HARAX® bağlantı teknolojisi
Poliamid (PA)
Kontaklar: 4
Pirinç Ni üzerinde Au Eşleşme tarafı
İletken kesiti: 0.14 ... 0.34 mm²
Nominal akım: ‌4 A
Çinko döküm
Vidalı kilitleme
Koruma derecesi: IP65 / IP67 birleştirme durumu
Notlar
Karşılaştırın
Ücretsiz Numune
Parça numarası: 21 03 281 1405
Circular Connector Harax M12 L4 M D-code
Notlar
Karşılaştırın
Ücretsiz Numune
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
47
Tools
1
Spare Part
1
Ürün detayları
Identifikace
  • Kategorie Konektory
  • Řada Kruhové konektory M12
  • Identifikace M12-L
  • Prvek Kabelový konektor
  • Specifikace Přímé provedení
Verze
  • Způsob připojení Připojovací technika HARAX®
  • Provedení Male
  • Stínění Stíněné provedení
  • Počet kontaktů 4
  • Kódování D kódování
  • Způsob zajišťování Šroubové zajišťování
  • Podrobnosti Jen pro Fast Ethernet
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče 0,14 ... 0,34 mm²
  • Průřez vodiče [AWG] AWG 26 ... AWG 22
  • Vnější průměr vodiče ≤ 2 mm
  • Jmenovitý proud ‌ 4 A
  • Jmenovité napětí 50 V
  • Jmenovité rázové napětí 1,5 kV
  • Stupeň znečištění 3
  • Přenosová charakteristika Kat. 5 Třída D do 100 MHz
  • Kategorie přepětí III
  • Přenosová rychlost
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Izolační odpor >108 Ω
  • Vnitřní odpor ≤ 10 mΩ
  • Utahovací moment ‌0,6 Nm
  • Velikost klíče (šroub s rýhovanou hlavou / rýhovaná matice) 17
  • Mezní teplota -40 ... +85 °C
  • Spojovací cykly ≥ 100
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65 / IP67 V zapojeném stavu
  • Průměr kabelu 4,5 ... 8,8 mm
  • Izolační skupina I (600 ≤ CTI)
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Polyamid (PA)
  • Materiál (kontakty) Mosaz
  • Povrch (kontaktů) Au na Ni Na straně konektoru
  • Materiál (kryt) Zinkový tlakový odlitek
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
  • Číslo ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Olovo
    Nikl
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení R26
Specifikace a schválení
  • Specifikace IEC 61076-2-101
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • PROFINET Ano
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 49 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140137462
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

2D/3D Multi CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Zuken E³ Serileri (2019+)

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

EPLAN Veri Portalı

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

Talimatlar
Montaj talimatları

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Diğer belgeler
Fire Protection
İndirme ayarları
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın