Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
9
Tools
1
Ricambio
1
Codice prodotto: 21 03 281 2405
circular Connector w. Harax M12 L4 F
circular Connector w. Harax M12 L4 F

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Connettore per parte volante
Diritto
Femmina
Codifica D
Tecnolgia di collegamento HARAX®
Poliammide (PA)
Contatti: 4
Ottone Au su Ni Lato contatti
Sezione conduttori: 0.14 ... 0.34 mm²
Corrente d'esercizio: ‌4 A
Lega di zinco
Aggancio a vite
Grado di protezione: IP65 / IP67 condizioni di inserzione
Note
Confronta
NUOVO
Diagramma di carico
Campione gratuito
Codice prodotto: 21 03 281 2405
circular Connector w. Harax M12 L4 F
Note
Confronta
NUOVO
Diagramma di carico
Campione gratuito
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
9
Tools
1
Ricambio
1
Dettagli del prodotto
Identificazione
  • Categoria Connettori
  • Serie Connettore circolari M12
  • Identificazione M12-L
  • Elemento Connettore per parte volante
  • Specifiche Diritto
Versione
  • Collegamento Tecnolgia di collegamento HARAX®
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Femmina
  • Schermo Schermato
  • Numero di poli 4
  • Codifica Codifica D
  • Tipi di aggancio Aggancio a vite
  • Dettagli applicativi Solo per applicazioni Fast Ethernet
Dettagli tecnici
  • Sezione conduttori 0,14 ... 0,34 mm²
  • Sezione conduttori AWG 26 ... AWG 22
  • Diametro esterno del cavo ≤ 2 mm
  • Corrente d'esercizio ‌ 4 A
  • Tensione di esercizio 50 V
  • Tensione di prova 1,5 kV
  • Grado di inquinamento 3
  • Caratteristiche tecniche Cat. 5 Classe D fino a 100 MHz
  • Sovratensioni III
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Resistenza di contatto >108 Ω
  • Resistenza di contatto ≤ 10 mΩ
  • Coppia di serraggio 0,6 Nm
  • Misura chiave (vite zigrinata / dado zigrinato) 17
  • Temperatura massima -40 ... +85 °C
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 100
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP65 / IP67 condizioni di inserzione
  • Diametro del cavo 4,5 ... 8,8 mm
  • Gruppo di isolamento I (600 ≤ CTI)
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Poliammide (PA)
  • Materiale (contatti) Ottone
  • Finitura superficiale (contatti) Au su Ni Lato contatti
  • Materiale (custodie) Lega di zinco
  • RoHS Conforme con esenzione
  • esenzioni RoHS 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • Stato ELV Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Si
  • Sostanze REACH SVHC Piombo
  • Codice ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances
    Piombo
    Nichel
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio R26
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche IEC 61076-2-101
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • PROFINET si
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 54 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140137479
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

EPLAN Data Portal

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Istruzioni
Istruzioni di assemblaggio

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Fire Protection
Impostazioni download
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
Ethernet Portfolio Guide
HARTING Device Connectivity
HARTING Circular Connectors
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta