Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 88 03 758 8888 81A1
Charging cable Type2 VDE 20A 3ph
Charging cable Type2 VDE 20A 3ph

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Mode 3
Opladningskabel
Lige kabel
Type 2, Hun (Køretøjets side)
Ikke samlet, Ferruler på ledningsende
Kabellængde: 7.5 m
Notes
Compare
Part number: 88 03 758 8888 81A1
Charging cable Type2 VDE 20A 3ph
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identifikace
  • Prvek Nabíjecí kabel
  • Specifikace Přímý kabel
  • Režim nabíjení Mode 3
  • Konektor 1
    Typ 2
    Zásuvka (female) (na straně vozidla)
  • Konektor 2
    Neosazeno
    Dutinky
Verze
  • Délka kabelu 7,5 m
  • Uspořádání vodičů 5× 2,5 mm² + 0,5 mm²
  • Způsob připojení
    Krimpování
    Nelze oddělit
  • Počet fází 3
  • Počet kontaktů 7
  • Počet signálních kontaktů 2
  • Počet výkonových kontaktů 5
  • Konfigurace kontaktů
    Signal: CP, PP
    Power: L1, L2, L3, N, PE
  • Podrobnosti Na dotázání k dispozici také s vlastním logem.
Technické vlastnosti
  • Jmenovitý proud (signál) 2 A
  • Jmenovité napětí (signál) 30 V
  • Jmenovitý proud (napájení) 20 A
  • Jmenovité napětí (napájení) 480 V
  • Typ proudu AC
  • Nabíjecí výkon ‌ 11 kW
  • Odpor kódování ‌680 Ω Mezi PE a PP
  • Délka odizolování 200 mm
  • Okolní teplota
    -30 ... +50 °C Za provozu
    -40 ... +80 °C Skladování/přeprava
  • Tlak vzduchu ≥540 hPa ≈ 5000 m
  • Připojovací síla < 100 N
  • Odpojovací síla < 100 N
  • Spojovací cykly ≥ 10.000
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP44 V zapojeném stavu
  • Průměr kabelu 12,8 mm ±0,4 mm
  • Minimální poloměr ohybu 9× průměr kabelu (opakované ohýbání)
  • Odpor vodiče při 20 °C
    ≤7,98 Ω/km @ 2,5 mm²
    ≤39 Ω/km @ 0,5 mm²
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Poliamid (PA)
  • Barva (vložka) Siyah
  • Materiál (kontakty) Bakır alaşımı
  • Povrch (kontaktů) Gümüş kaplı
  • Materiál (kryt) Poliamid (PA)
  • Barva (kryt) Siyah
  • Materiál (kryt) Termoplastik poliüretan (TPU)
  • Materiál (kabel) Termoplastik poliüretan (TPU)
  • Barva (kabel) Siyah
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS muafiyete uygun
  • Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status muafiyete uygun
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH İçermez
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH İçermez
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Evet
  • Látky SVHC podle nařízení REACH
    Kurşun
    Triphenyl phosphate
  • Číslo ECHA SCIP 6adcd9d7-f5a6-43f9-a51d-c365463ba869
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Evet
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Kurşun
Specifikace a schválení
  • Specifikace IEC 62196-2
  • Schválení CE
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 2,07 kg
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140277533
  • eCl@ss 27.144.705,00
  • ETIM EC002897
  • UNSPSC 24.0 25175004
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare