Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 88 03 508 8888 81A1
Charging cable Type2 VDE 20A 3ph
Charging  cable Type2 VDE 20A 3ph

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Mode 3
Nabíjecí kabel
Přímý kabel
Typ 2, Zásuvka (female) (na straně vozidla)
Neosazeno, Dutinky
Délka kabelu: 5 m
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 88 03 508 8888 81A1
Charging cable Type2 VDE 20A 3ph
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
Identification
  • Element Charging cable
  • Specification Straight cable
  • Charging mode Mode 3
  • Connector 1
    Type 2
    Female (Vehicle side)
  • Connector 2
    Not assembled
    wire end ferrules
Version
  • Cable length 5 m
  • Core structure 5x 2.5 mm² + 0.5 mm²
  • Termination method
    Crimp termination
    not seperable
  • Number of phases 3
  • Number of contacts 7
  • Number of signal contacts 2
  • Number of power contacts 5
  • Contact configuration
    Signal: CP, PP
    Power: L1, L2, L3, N, PE
  • Details Also available with customer specific logo on request.
Technical characteristics
  • Rated current (signal) 2 A
  • Rated voltage (signal) 30 V
  • Rated current (power) 20 A
  • Rated voltage (power) 480 V
  • Type of current AC
  • Charging power ‌ 11 kW
  • Coding resistance ‌680 Ω between PE and PP
  • Stripping length 200 mm
  • Ambient temperature
    -30 ... +50 °C i drift
    -40 ... +80 °C förvaring/transport
  • Air pressure ≥540 hPa ≈ 5000 m
  • Insertion force < 100 N
  • Withdrawal force < 100 N
  • Mating cycles ≥ 10.000
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP44 mated condition
  • Cable diameter 12,8 mm ± 0,4 mm
  • Minimum bending radius 9x Cable diameter (repeated bending)
  • Conductor resistance @ 20 °C
    ≤7.98 Ω/km @ 2.5 mm²
    ≤39 Ω/km @ 0.5 mm²
Material properties
  • Material (insert) Polyamide (PA)
  • Colour (insert) Black
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Silver plated
  • Material (hood/housing) Polyamide (PA)
  • Colour (hood/housing) Black
  • Material (cover) Thermoplastic polyurethane (TPU)
  • Material (cable) Thermoplastic polyurethane (TPU)
  • Colour (cable) Black
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances
    Lead
    Triphenyl phosphate
  • ECHA SCIP number 6adcd9d7-f5a6-43f9-a51d-c365463ba869
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Lead
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 62196-2
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 1.52 kg
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140277526
  • eCl@ss 27144705 Charging cable E-Mobility
  • ETIM EC002897
  • UNSPSC 24.0 25175004
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte