Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 08 91 409 0111 B0
Charg.c.Mode3 11KW Type2 G2 20A 3ph 10m
Charg.c.Mode3 11KW Type2 G2 20A 3ph 10m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Mode 3
Charging cable
Straight cable
Type 2, Female (Vehicle side)
Type 2, Male (infrastructure side)
Cable length: 10 m
Notes
Compare
Part number: 08 91 409 0111 B0
Charg.c.Mode3 11KW Type2 G2 20A 3ph 10m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identifikace
  • Prvek Nabíjecí kabel
  • Specifikace Přímý kabel
  • Režim nabíjení Mode 3
  • Konektor 1
    Typ 2
    Zásuvka (female) (na straně vozidla)
  • Konektor 2
    Typ 2
    Male (na straně infrastruktury)
Verze
  • Délka kabelu 10 m
  • Uspořádání vodičů 5× 2,5 mm² + 0,5 mm²
  • Způsob připojení
    Krimpování
    Nelze oddělit
  • Počet fází 3
  • Počet kontaktů 7
  • Počet signálních kontaktů 2
  • Počet výkonových kontaktů 5
  • Konfigurace kontaktů
    Signal: CP, PP
    Power: L1, L2, L3, N, PE
  • Podrobnosti Na dotázání k dispozici také s vlastním logem.
Technické vlastnosti
  • Jmenovitý proud (signál) 2 A
  • Jmenovité napětí (signál) 30 V
  • Jmenovitý proud (napájení) 20 A
  • Jmenovité napětí (napájení) 480 V
  • Typ proudu AC
  • Nabíjecí výkon ‌ 11 kW
  • Odpor kódování ‌680 Ω Mezi PE a PP
  • Okolní teplota
    -30 ... +50 °C Za provozu
    -40 ... +80 °C Skladování/přeprava
  • Tlak vzduchu ≥540 hPa ≈ 5000 m
  • Připojovací síla < 100 N
  • Odpojovací síla < 100 N
  • Spojovací cykly ≥ 10.000
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP44 V zapojeném stavu
  • Průměr kabelu 12,5 mm ±0,2 mm
  • Minimální poloměr ohybu 9× průměr kabelu (opakované ohýbání)
  • Odpor vodiče při 20 °C
    ≤7,98 Ω/km @ 2,5 mm²
    ≤39 Ω/km @ 0,5 mm²
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Polyamid (PA)
  • Barva (vložka) Černá
  • Materiál (kontakty) Slitina mědi
  • Povrch (kontaktů) Postříbřený
  • Materiál (kryt) Polyamid (PA)
  • Barva (kryt) Černá
  • Materiál (kryt) Termoplastický polyuretan (TPU)
  • Materiál (kabel) Termoplastický polyuretan (TPU)
  • Barva (kabel) Černá
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 62196-1
    IEC 62196-2
    IEC 61851-1
    IEC 62893
  • Schválení
    CE
    VDE
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 2.745 g
  • Země původu Rumunsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713141063555
  • eCl@ss 27.144.705,00
  • ETIM EC002897
  • UNSPSC 24.0 25175004
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare