Matching Products
Matching Products NOVO
Accessories
2
Part Number: 09 00 000 6012
Cable Sealing f. Split Hood OD 15~16mm
Cable Sealing f. Split Hood OD 15~16mm

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Prensa cabo
Han® Split Hood, 1 entrada de cabo, Versão larga
Faixa de aperto: 15 ... 16 mm
NBR
Preto
Notes
Compare
Part Number: 09 00 000 6012
Cable Sealing f. Split Hood OD 15~16mm
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Accessories
2
Detalhes do produto
Identification
  • Category Accessories
  • Type of accessory Cable seal
  • Description of the accessory
    Han® Split Hood
    1 cable entry
    Wide version
Technical characteristics
  • Clamping range 15 ... 16 mm
Material properties
  • Material (accessories) NBR
  • Colour (accessories) Black
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
  • Packaging size 1
  • Net weight 7 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 84849000
  • GTIN 5713140161917
  • eCl@ss 27140807 Additional components cable gland
  • ETIM EC003608
  • UNSPSC 24.0 39121431
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Catalogues & Brochures
Chapter Accessories for Hoods and Housings / Han® Inserts
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare