Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 19 12 000 5157
PRENSA CABO TERMOPLASTICO M25X1,5
PRENSA CABO TERMOPLASTICO M25X1,5

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Cable gland, for hoods, for cable to cable housing, M25, Clamping range: 10.5 ... 14mm, Material (cable glands): Thermoplastic, IP65, Wrench size: A/F 30
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 19 12 000 5157
PRENSA CABO TERMOPLASTICO M25X1,5
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Identificatie
  • Categorie Accessories
  • Series van de kappen/behuizingen Han-Compact®
  • Type accessoire Cable gland
  • Beschrijving van het accessoire
    for hoods
    for cable to cable housing
Technische eigenschappen
  • Aanhaalkoppel ≤6 Nm (depending on the cable and the seal insert used)
  • Sleutelmaat 30
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +100 °C
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP65
  • Maat M25
  • Klembereik 10.5 ... 14 mm
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabelwartels) Thermoplastic
  • Kleur (kabelwartel) Black
  • RoHS compliant
  • ELV-status compliant
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Not contained
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Not contained
  • REACH SVHC Stoffen Yes
  • REACH SVHC Stoffen 2-(2'-Hydroxy-3'-tert-butyl-5'-methylphenyl)-5-chlorobenzotriazole (UV-326)
  • California Proposition 65 stoffen Not contained
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 10
  • Nettogewicht 7 g
  • Land van herkomst Germany
  • Europees douanetariefnummer 84849000
  • GTIN 5713140124066
  • eCl@ss 27140807 Additional components cable gland
  • ETIM EC003608
  • UNSPSC 24.0 39121431
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

EPLAN adatportál

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
HARTING Device Connectivity
Chapter Han® Q
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás