Matching Products
Matching Products NEW
Artikelnummer: 61 88 720 0007 0300
Brakecbl. Dunker LPBr1 3,0m
Brakecbl. Dunker LPBr1 3,0m

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Voorgemonteerd aan beide kanten
Koperkabel (rond)
In grote mate oliebestendig, Zonder silicone
Kabellengte: 3 m
Notes
Compare
Artikelnummer: 61 88 720 0007 0300
Brakecbl. Dunker LPBr1 3,0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Productdetails
Identificatie
  • Specificatie Voorgemonteerd aan beide kanten
  • Connector 1 draad eindferrules
  • Connector 2
    M16
    Vrouwelijk Haaks
    6 polen
  • Type kabel Koperkabel (rond)
  • Beschrijving van de kabel
    In grote mate oliebestendig
    Zonder silicone
  • Eigenschappen Geslagen
Versie
  • Kabellengte 3 m
  • Kernstructuur 2x 0,5 mm²
  • Toepassingsgebied voor stopremverbinding
Aansluit data
  • Nominale spanning 60 V DC
Technische eigenschappen
  • Beperkt de temperatuur
    -20 ... +80 °C niet-verplaatst
    -5 ... +80 °C verplaatst
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) PVC
  • Kleur (kabel) Grijs
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen Lood
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen Lood
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties IEC 60332-1 Vlamvertraging
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 220 g
  • Land van herkomst Roemenië
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • GTIN 5713140275416
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare