Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
6
N.º de referencia: 09 99 000 0850
Battery hydraulic crimping tool 60 kN
Battery hydraulic crimping tool 60 kN

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Herramienta hidráulica con batería
Fuerza de presión 60 kN, Matriz de engaste según DIN 46235 con anchura de presión de 9 mm
Sección de conductor: 10 ... 70 mm²
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 99 000 0850
Battery hydraulic crimping tool 60 kN
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
6
Detalles del producto
Identification
  • Category Tools
  • Type of tool Battery hydraulic tool
  • Description of the tool
    Pressing force 60 kN
    Crimp die acc. to DIN 46235 with pressing width 9 mm
  • Type of drive
    Electrical
    Battery
Version
  • Die set Hexagonal Crimp
  • Direction of movement Parallel
  • Field of application
    Recommended for field use
    Recommended for stationary use in production lines
  • Pack contents Lithium-Ion battery 18 V, 1.3 Ah
Termination data
  • Permissible voltage 220 ... 240 V
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 10 ... 70 mm²
  • Cycles cleaning / inspection ‌ 100
  • Cycles crimp check ‌ 1,000
  • Cycles service / maintenance ‌10.000 (at least once a year)
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 6,060 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 84672920
  • GTIN 5713140107960
  • eCl@ss 21043811 Crimping pliers
  • ETIM EC000168
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar