Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 62 000 5005
PRENSA UNIVERSAL Han EMC PG 16
PRENSA UNIVERSAL Han EMC PG 16

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Prensaestopa
Versión EMC
Pg 16
Rango de sujeción: 6.5 ... 9.5 mm
Diámetro de blindaje: 3.5 ... 8 mm
Material (prensaestopas): Metálicos
IP68
Tamaño de llave: 24
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 62 000 5005
PRENSA UNIVERSAL Han EMC PG 16
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
  • Category Accessories
  • Type of accessory Cable gland
  • Description of the accessory EMC version
Technical characteristics
  • Wrench size 24
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP68
  • Size Pg 16
  • Clamping range 6.5 ... 9.5 mm
  • Shielding diameter 3.5 ... 8 mm
Material properties
  • Material (cable glands) Metal
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances
    Lead
    2-(2'-Hydroxy-3'-tert-butyl-5'-methylphenyl)-5-chlorobenzotriazole (UV-326)
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 45 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 84849000
  • GTIN 5713140072879
  • eCl@ss 27140803 Cable gland EMC (electrical installation)
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431
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
Portal de objetos EPLAN