Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Parça numarası: 09 00 000 5115
Acces. Metal Cable Seal Normal PG 16
Acces. Metal Cable Seal Normal PG 16

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Kablo rakoru
Basit contalı
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 09 00 000 5115
Acces. Metal Cable Seal Normal PG 16
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Ürün detayları
Identificatie
  • Categorie Accessoires
  • Type accessoire Kabelwartel
  • Beschrijving van het accessoire Met eenvoudige afdichting
Technische eigenschappen
  • Sleutelmaat 22
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP65
  • Maat Pg 16
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabelwartels) Metaal
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen Lood
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen
    Lood
    Nikkel
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 13,284 g
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 84849000
  • GTIN 5713140001886
  • eCl@ss 27.140.807,00
  • ETIM EC003608
  • UNSPSC 24.0 39121431
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
EPLAN Veri Portalı

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

Diğer belgeler
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın