Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 09 00 000 5054
ERWEITERUNG K PG 29-36
ERWEITERUNG K PG 29-36

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Increaser
Pg 29 Pg 36
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 09 00 000 5054
ERWEITERUNG K PG 29-36
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Identification
  • Category Accessories
  • Type of accessory Increaser
Technical characteristics
  • Size Pg 29
  • Reduced size Pg 36
Material properties
  • Material (accessories) Metal
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 71.02 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140001398
  • eCl@ss 27140806 Enlargement/reducing ring (electric)
  • ETIM EC000938
  • UNSPSC 24.0 39121431
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
EPLAN Daten Portal

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen