Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Accessories
9
N.º de referencia: 09 55 166 6816 741
9p ANG LP M PL2_4-40 nut_Reel_160 pcs
9p ANG LP M PL2_4-40 nut_Reel_160 pcs

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Low-profile
Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
Corriente nominal: ‌5 A
Macho
Tamaño: D-Sub 1
Polímero de cristal líquido (LCP), Carcasa: acero, niquelado
Negro
Contactos: 9
Aleación de cobre, Tierra: cinc fundido a presión
Metal noble sobre Ni
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 55 166 6816 741
9p ANG LP M PL2_4-40 nut_Reel_160 pcs
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Accessories
9
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie D-Sub
  • Identificación Estándar
  • Elemento Conector
  • Especificaciones Low-profile
  • Descripción del contacto
    Estampado
    Acodado
Versión
  • Método de terminación Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
  • Tipo Macho
  • Tamaño D-Sub 1
  • Tipo de conexión De placa madre a tarjeta hija
  • Número de contactos 9
  • Tipo de bloqueo Brida de fijación con rosca 4-40 UNC
  • Contenidos del paquete 160 piezas en bobina
Características técnicas
  • Distancia entre filas 2,84 mm
  • Distancia entre contactos (lado de terminación) 2,76 mm
  • Corriente nominal ‌ 5 A
  • Distancia de separación ≥ 1 mm
  • Distancia de deslizamiento ≥ 1 mm
  • Resistencia de aislamiento > 5 x 109 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 25 mΩ
  • Par de apriete ≤0,6 Nm Bloqueo de tornillo hembra
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C (durante la soldadura por reflujo máx. +240 °C durante 30 s)
  • Fuerza de inserción ≤ 30 N
  • Fuerza de extracción
    ≥ 3,3 N
    ≤ 20 N
  • Nivel de rendimiento
    2
    según CECC 75301-802
  • Ciclos de conexión ≥ 250
  • Tensión de prueba Ur.m.s. 1 kV
  • Grupo de aislamiento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Grosor de placa de circuitos impresos ≥1,6 mm
  • Altura de instalación ‌ 3,6 mm
  • Hot plugging Negativa
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 según ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 según ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Propiedades del material
  • Material (aislante)
    Polímero de cristal líquido (LCP)
    Carcasa: acero, niquelado
  • Color (aislante) Negro
  • Material (contactos)
    Aleación de cobre
    Tierra: cinc fundido a presión
  • Superficie (contactos) Metal noble sobre Ni
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones DIN 41652
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 2.213 g
  • País de origen Vietnam
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140069022
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
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
Objetos PCB Multi ECAD
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar