Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Device side / Panel feed through
1
Număr articol: 21 34 960 0598 100
7/8 Cable Assembly 4p+PE st/- m/- 10,0m
7/8 Cable Assembly 4p+PE st/- m/- 10,0m

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Asamblări de cabluri
Preasamblat pe o parte
Cablu de cupru (rotund)
Lungimea cablului: 10 m
Note
Comparați
Număr articol: 21 34 960 0598 100
7/8 Cable Assembly 4p+PE st/- m/- 10,0m
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Device side / Panel feed through
1
Detalii produs
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identification
  • Category Systemkablage
  • Series Circulära kontaktdon 7/8ʺ
  • Element Kabelinstallationer
  • Specification Förinstallerad på en sida
  • Connector 1
    7/8ʺ
    Hane Rak
  • Type of cable Kopparkabel (rund)
Version
  • Cable length 10 m
  • Number of cores 5
  • Core structure 5x 1,5 mm²
  • Number of contacts 5
  • Number of power contacts 4
  • Number of special contacts 1
  • Specification of special contacts Contacto PE
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyurethaan)
  • Colour (cable) Zwart
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS exemptions 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • ELV status conforme con exención
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances No incluido
  • REACH ANNEX XIV substances No incluido
  • REACH SVHC substances
  • REACH SVHC substances Plomo
  • ECHA SCIP number 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances Plomo
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 1.175 g
  • Country of origin Czechy
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140146037
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați