Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Numéro d‘article: 21 34 CAB 0035
(3x0,25mm²) PVC
(3x0,25mm²) PVC

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Câble cuivre (rond)
Ignifuge
3x 0,25 mm²
PVC
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 21 34 CAB 0035
(3x0,25mm²) PVC
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
détails du produit
Identification
  • Catégorie Câbles assemblés
  • Elément Câbles au mètre
  • Spécification Non assemblé
  • Type de câble Câble cuivre (rond)
  • Description du câble Ignifuge
  • Impression sur câble LiffYFCY 3x0,25mm²
Version
  • Nombre de fils 3
  • Structure du conducteur 3x 0,25 mm²
  • Blindage Blindé
Données techniques
  • Tension nominale 300 V
  • Limite de température
    -5 ... +80 °C enlevé
    -20 ... +80 °C indifférent
  • Diamètre de câble 4,5 ... 4,9 mm
  • Tension d’essai Ur.m.s. 3 kV
  • Résistance du conducteur @ 20 °C ≤78 Ω/km
  • Résistance d'isolement @ 20 °C ≥ 50 MΩ x km
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) PVC
  • Couleur (câble) Gris
Spécifications et homologations
  • Spécifications UL 2464
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net ‌ 33,5 g/m
  • GTIN 5713140813878
  • eCl@ss 27061801 Câble de transmission de donnée
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer