Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 74 09 400 2454 110
24HPR Dust.cov w/ screw for Housing IP54
24HPR Dust.cov w/ screw for Housing IP54

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capac de protecţie
pentru prize de panou, pentru prize montate pe suprafaţă
Mărime: 24 B
Blocare cu şurub
Oţel inoxidabil
Material (carcasă/priză): Poliamidă (PA), Armat cu fibră de sticlă
RAL 9005 (negru de fum)
Gradul de protecţie: IP54
Notas
Comparar
N.º de referencia: 74 09 400 2454 110
24HPR Dust.cov w/ screw for Housing IP54
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identifikace
  • Kategorie Příslušenství
  • Řada krytů Han® HPR
  • Typ příslušenství Ochranné víčko
  • Popis příslušenství
    Pro průchozí panelové kryty
    Pro panelové kryty
Verze
  • Velikost 24 B
  • Způsob zajišťování Šroubové zajišťování
Technické vlastnosti
  • Utahovací moment (šroubový zajišťovací mechanismus) ‌ 4 Nm
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP54
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt)
    Polyamid (PA)
    Zpevněno skelnými vlákny
  • Barva (kryt) RAL 9005 (černá)
  • Materiál (zajišťovací prvek) Nerezová ocel
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 61984
    EN 45545-2 Protipožární ochrana drážních vozidel
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 0,12 g
  • Země původu Čína
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140192041
  • eCl@ss 27.440.208,00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467