Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 55 266 3822 741
15p ANG STD M PL1_4-40 SL_Reel_140 pcs
15p ANG STD M PL1_4-40 SL_Reel_140 pcs

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
Corriente nominal: ‌5 A
Macho
Tamaño: D-Sub 2
Polímero de cristal líquido (LCP), Carcasa: acero, niquelado
Negro
Contactos: 15
Aleación de cobre, Tierra: cinc fundido a presión
Metal noble sobre Ni
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 55 266 3822 741
15p ANG STD M PL1_4-40 SL_Reel_140 pcs
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
  • Category Connectors
  • Series D-Sub
  • Identification Standard
  • Element Connector
  • Description of the contact
    Stamped
    Angled
Version
  • Termination method Reflow soldering termination (SMT)
  • Gender Вилка
  • Size D-Sub 2
  • Connection type От материнской к дочерней плате
  • Number of contacts 15
  • Locking type Крепежный фланец с резьбовым фиксатором 4-40 UNC
  • Pack contents 140 штук на ленте
Technical characteristics
  • Contact spacing (termination side) 2,76 mm
  • Rated current ‌ 5 A
  • Clearance distance ≥ 1 mm
  • Creepage distance ≥ 1 mm
  • Insulation resistance > 5 x 109 Ω
  • Contact resistance ≤ 25 mΩ
  • Tightening torque ≤0,4 Nm Стопорный винт
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C (при пайке волной припоя макс. + 240 °C в течение 30 с)
  • Insertion force ≤ 50 N
  • Withdrawal force
    ≥ 4,5 N
    ≤ 33 N
  • Performance level
    1
    В соответствии с CECC 75301-802
  • Mating cycles ≥ 500
  • Test voltage Ur.m.s. 1 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB thickness ≥1,6 mm
  • Installation height ‌ 7,3 mm
  • Hot plugging Нет
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 согл. ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 согл. ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Material properties
  • Material (insert)
    Жидкокристаллический полимер (LCP)
    Кожух: сталь, никелированная
  • Colour (insert) Черный
  • Material (contacts)
    Медный сплав
    Основа: литой под давлением цинк
  • Surface (contacts) Благородный металл поверх Ni
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS совместим
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Не содержится
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Не содержится
Specifications and approvals
  • Specifications DIN 41652
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 23 g
  • Country of origin Vietnam
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140219236
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
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
Objetos PCB Multi ECAD