Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Tools
1
Accessories
7
Cabluri de sistem
5
Număr articol: 09 45 452 1930
har-port USB 3.0 A-A PFT cable 0,5m
har-port USB 3.0 A-A PFT cable 0,5m

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Interfeţe de service
USB 3.0
Lungimea cablului: 0.5 m
Tip conexiune: Mufă tip A - conector tip A
Note
Comparați
Număr articol: 09 45 452 1930
har-port USB 3.0 A-A PFT cable 0,5m
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Tools
1
Accessories
7
Cabluri de sistem
5
Detalii produs
Identificare
  • Categoria Conectori
  • Seria har-port
  • Element Interfeţe de service
  • Specificație USB 3.0
Versiune
  • Lungimea cablului 0,5 m
  • Tip conexiune Mufă tip A - conector tip A
  • Fixare Se poate înşuruba în plăcile capac
Caracteristici tehnice
  • Temperatura ambiantă -25 ... +70 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 1.500
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP20
Proprietăţi material
  • Material (carcasă/priză) Poliamidă (PA)
  • Culoare (carcasă/priză) argint
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
Specificaţii şi omologări
  • Omologări DNV GL
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 68 g
  • Ţara de origine Germania
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140161689
  • eCl@ss 27.060.304,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 43202222
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați