Matching Products
Matching Products NEW
Tools
1
Accessories
7
System Cables
5
Part number: 09 45 452 1974
har-port USB 3.0 A-A PFT black 3,0m
har-port USB 3.0 A-A PFT black 3,0m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Servicegrænseflader
USB 3.0
Kabellængde: 3 m
Tilslutningstype: Type A-stik - type A-konnektor
Notes
Compare
Part number: 09 45 452 1974
har-port USB 3.0 A-A PFT black 3,0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Tools
1
Accessories
7
Przewody systemowe
5
Product Details
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie har-port
  • Elemento Interfaces de servicio técnico
  • Especificaciones USB 3.0
Versión
  • Longitud de cable 3 m
  • Tipo de conexión Clavija tipo A - conector tipo A
  • Fijación Atornillable en placas de cubierta
Características técnicas
  • Temperatura ambiente -25 ... +70 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 1.500
  • Grado de protección según IEC 60529 IP20
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Poliamida (PA)
  • Color (capota/base) Negro
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • Certificaciones DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 180,533 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140222977
  • eCl@ss 27.060.304,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 43202222
Documentation
Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
HARTING Device Connectivity
Ethernet Portfolio Guide
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare