Productos combinables
Productos combinables NEW
Tools
1
Accessories
8
System Cables
1034
Part Number: 09 45 452 1507
har-port RJ45 Cat.6; PFT 0,8m cable
har-port RJ45 Cat.6; PFT 0,8m cable

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
Service interfaces, RJ45, Fully shielded, 360° shielding contact, Cat. 6, Class E up to 250 MHz, Cable length: 0.8m, Connection type: Jack to connector
Notes
Comparar
Part Number: 09 45 452 1507
har-port RJ45 Cat.6; PFT 0,8m cable
Notes
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
Tools
1
Accessories
8
System Cables
1034
Detalhes do produto
Identification
  • Category Connectors
  • Series har-port
  • Element Service interfaces
  • Specification RJ45
Version
  • Cable length 0.8 m
  • Shielding Fully shielded, 360° shielding contact
  • Connection type Jack to connector
  • Fixing Screwable in cover plates
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 6 Class E up to 250 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Ambient temperature -25 ... +70 °C
  • Mating cycles ≥ 750
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP20
Material properties
  • Material (hood/housing) Polyamide (PA)
  • Colour (hood/housing) silver
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-2
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1863 DUXR.E470046
    CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR7.E470046
  • Approvals DNV GL
  • PROFINET Yes
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 60 g
  • Country of origin Latvia
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140060135
  • eCl@ss 27060304 Appliance cord (data cable)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 43202222
Documentación
Ficha técnica

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Plano técnico

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Declaración de producto

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Baixar

Mostrar informação

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar