Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 14 02 010 0101 162
har-flexicon TTPH-1 T32 BL 750pcs/reel
har-flexicon TTPH-1 T32 BL 750pcs/reel

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Bloque de terminales de placa de circuitos impresos
Terminación de jaula de resorte de encaje, Terminación de soldadura por reflujo (THR)
Corriente nominal: ‌9 A
Contactos: 1
Aleación de cobre, Acero para resortes
Sn Lado de acoplamiento, Sn Lado de terminación
Poliftalamida (PPA)
azul
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 14 02 010 0101 162
har-flexicon TTPH-1 T32 BL 750pcs/reel
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie har-flexicon®
  • Elemento Bloque de terminales de placa de circuitos impresos
Versión
  • Método de terminación
    Terminación de jaula de resorte de encaje
    Terminación de soldadura por reflujo (THR)
  • Tipo de conexión De placa de circuitos impresos a cable
  • Número de contactos 1
  • Contenidos del paquete 750 piezas en bobina
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²) 0,2 ... 1,5 mm²
  • Sección de cable (AWG) AWG 24 ... AWG 16
  • Filas de contacto 1
  • Corriente nominal ‌ 9 A
  • Nivel de contaminación 3
  • Características de transmisión
    SPE T1-B
    Cat. 6A Clase EA de hasta 500 MHz
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Longitud de pelado del cable 7 mm
  • Temperatura de limitación -40 ... +105 °C
  • Grupo de aislamiento I (600 ≤ CTI)
Propiedades del material
  • Material (aislante) Poliftalamida (PPA)
  • Color (aislante) azul
  • Material (contactos)
    Aleación de cobre
    Acero para resortes
  • Superficie (contactos)
    Sn Lado de acoplamiento
    Sn Lado de terminación
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro R26
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • PROFINET
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 750
  • Peso neto 1,273 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140279902
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar