Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 14 02 101 5402 000
har-flexicon 3,81 TTSH-10 BK
har-flexicon 3,81 TTSH-10 BK

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
PCB terminal block
Horizontal
Screw termination, Reflow soldering termination (THR)
Rated current: ‌12 A
Contacts: 10
Copper alloy
Sn over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Polyamide (PA), Polyphthalamide (PPA)
Black
Notes
Compare
Part number: 14 02 101 5402 000
har-flexicon 3,81 TTSH-10 BK
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identyfikacja
  • Kategoria Złącza
  • Seria har-flexicon®
  • Element PCB Terminal Blok
  • Specyfikacje Poziomo
Wersja
  • Metoda przyłączenia
    Przyłączenie śrubowe
    Lutowanie rozpływowe (THR)
  • Typ połącznia PCB do przewód
  • Liczba kontaktów 10
  • Zakres zastosowań dla lutowania rozpływowego THR
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu
    0,05 ... 1,5 mm² Drut
    0,05 ... 1 mm² Linka
    0,5 ... 1 mm² Linka, z tulejkami, bez tulei z tworzywa
    0,1 ... 1 mm² Linka, z tulejkami, z tulejami z tworzywa
  • Przekrój przewodu AWG 28 ... AWG 16
  • Rzędy kontaktów 1
  • Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa) 3,81 mm
  • Prąd znamionowy ‌ 12 A
  • Napięcie znamionowe 150 V
  • Znamionowe napięcie udarowe 2,5 kV
  • Stopień zanieczyszczenia 3
  • Długość odizolowania 5 ... 6 mm
  • Moment dokręcający 0,2 ... 0,25 Nm
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +110 °C
  • Rozmiar M2
  • Grupa izolacyjna I (600 ≤ CTI)
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu)
    Poliamid (PA)
    Polifalamid (PPA)
  • Kolor (wkład) Czarny
  • Materiał (kontaktów) Stop miedzi
  • Powierzchnia (kontakty)
    Sn na Ni Strona łączeniowa
    Sn na Ni Strona przyłączeniowa
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS zwolnienia 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Tak
  • REACH SVHC substancje Ołów
  • Numer ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Ołów
    Nikiel
Specyfikacje i zgodność
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Certyfikaty
    CE
    UKCA
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 100
  • Waga netto 7,76 g
  • Kraj pochodzenia Włochy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140112148
  • ETIM EC002637
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
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
PCB Multi ECAD Data

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare