Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 15 16 080 2070 041
har-flex distance adapter 34mm 80P PL1
har-flex distance adapter 34mm 80P PL1

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Adapter
Kontakte: 80
Messerkontakt, Messerkontakt
Kupferlegierung
Edelmetall über Ni
Anforderungsstufe: 1
Liquid-crystal polymer (LCP)
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 15 16 080 2070 041
har-flex distance adapter 34mm 80P PL1
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Identification
  • Category Connectors
  • Series har-flex®
  • Identification Signal
  • Element Adapter
  • Description of the contact Male contact Male contact
Version
  • Connection type
    Mezzanine
    Cable to cable
  • Number of contacts 80
  • Termination length 2.5 mm
  • Pack contents
    27 pieces in a tray
    5 trays per box
Technical characteristics
  • Contact rows 2
  • Contact spacing (mating side) 1.27 mm
  • Stacking height 34 mm
  • Clearance distance ≥ 0.4 mm
  • Creepage distance ≥ 0.4 mm
  • Insulation resistance >109 Ω
  • Contact resistance < 35 mΩ
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Insertion force ≤ 40 N
  • Withdrawal force ≤ 40 N
  • Performance level 1
  • Mating cycles ≥ 500
  • Test voltage Ur.m.s. 0.5 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Wiping lenght 1.5 mm
Material properties
  • Material (insert) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Noble metal over Ni
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifications and approvals
  • UL / CSA UL in preparation
Commercial data
  • Packaging size 135
  • Net weight 11.6 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140308435
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • UNSPSC 24.0 39121415
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen