Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
4
Part number: 15 65 003 2601 000
har-flex Power F ang 3P SMT PL1 400pcs
har-flex Power F ang 3P SMT PL1 400pcs

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Female connector
Reflow soldering termination (SMT)
Rated current: ‌21 A
Contacts: 3
Angled
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Performance level: 1
Liquid crystal polymer (LCP)
Black
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
Part number: 15 65 003 2601 000
har-flex Power F ang 3P SMT PL1 400pcs
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
4
Product Details
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie har-flex®
  • Identificación Power
  • Elemento Conector hembra
  • Descripción del contacto Acodado
Versión
  • Método de terminación Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
  • Tipo de conexión
    De placa madre a tarjeta hija
    Tarjeta de alargador
  • Número de contactos 3
  • Detalles Según la norma IEC 61984, se trata de un conector no encapsulado. El usuario debe garantizar la protección contra descarga eléctrica mediante el tipo de instalación apropiada.
  • Contenidos del paquete 400 piezas en bobina
Características técnicas
  • Distancia entre contactos (lado de terminación) 2,54 mm
  • Distancia entre contactos (lado de acoplamiento) 2,54 mm
  • Corriente nominal ‌ 21 A
  • Voltaje nominal 180 V
  • Voltaje nominal conforme a IEC 60664-1
  • Tensión de choque nominal 1,5 kV
  • Nivel de contaminación 2
  • Distancia de separación ≥1,74 mm
  • Distancia de deslizamiento
    ≥1,74 mm Placa de circuitos impresos
    ≥1,89 mm Conector
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 25 mΩ
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C
  • Nivel de rendimiento 1
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Tensión de prueba Ur.m.s. 1,39 kV
  • Grupo de aislamiento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 según ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 según ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Coplanaridad de contactos ‌ 0,1 mm
Propiedades del material
  • Material (aislante) Polímero de cristal líquido (LCP)
  • Color (aislante) Negro
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos)
    Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento
    Sn sobre Ni Lado de terminación
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140204478
  • ETIM EC002637
  • eCl@ss 27.460.201,00
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

PCB Multi ECAD Data

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare