Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Tools
3
N.º de referencia: 15 29 058 2501 000
har-flex IDC fem 58pos PL1
har-flex IDC fem  58pos PL1

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector hembra
IDC terminación por desplazamiento del aislante
Contactos: 58
Recto
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 1
Polímero de cristal líquido (LCP)
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Este producto está disponible bajo petición. Por favor, consulte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 15 29 058 2501 000
har-flex IDC fem 58pos PL1
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
  • Categoría Conectores
  • Serie har-flex®
  • Identificación Signal
  • Elemento Conector hembra
  • Descripción del contacto Recto
Versión
  • Método de terminación IDC terminación por desplazamiento del aislante
  • Tipo de conexión De placa de circuitos impresos a cable
  • Número de contactos 58
Características técnicas
  • Sección de cable [AWG] AWG 30
  • Filas de contacto 2
  • Distancia entre contactos (lado de terminación) 0,635 mm
  • Distancia entre contactos (lado de acoplamiento) 1,27 mm
  • Distancia de separación
    ≥0,35 mm voor vaste draden
    ≥0,4 mm voor geslagen draden
  • Distancia de deslizamiento
    ≥0,35 mm voor vaste draden
    ≥0,4 mm voor geslagen draden
  • Resistencia de aislamiento >109 Ω
  • Resistencia de contacto < 25 mΩ
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C
  • Fuerza de inserción ≤ 46,4 N
  • Fuerza de extracción
    ≥ 8,7 N
    ≤ 40,6 N
  • Nivel de rendimiento 1
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Tensión de prueba Ur.m.s. 0,5 kV
  • Grupo de aislamiento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Propiedades del material
  • Material (aislante) Vloeibaar kristalpolymeer (LCP)
  • Material (contactos) Koperlegering
  • Superficie (contactos)
    Edelmetaal over Ni Contact zijde
    Sn op Ni aansluitzijde
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • Estado ELV conform
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Niet ingesloten
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Niet ingesloten
  • Sustancias REACH SVHC Niet ingesloten
  • Sustancias de la California Proposition 65 Niet ingesloten
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • GTIN 5713140198883
  • eCl@ss 27.460.201,00