Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Parça numarası: 15 39 006 0603 000
har-flex Board IDC 6p strain relief
har-flex Board IDC 6p strain relief

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Gerilim azaltma
Sıvı Kristal Polimer (LCP)
Siyah
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 15 39 006 0603 000
har-flex Board IDC 6p strain relief
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Ürün detayları
Identificazione
  • Categoria Accessori
  • Serie har-flex®
  • Identificazione Board IDC
  • Tipo di accessorio Serracavo
Versione
  • Numero di poli 6
Dettagli tecnici
  • Temperatura massima -55 ... +125 °C
  • Forza di prelievo > 20 N
Proprietà del materiale
  • Materiale (accessori) Polimero a cristalli liquidi (LCP)
  • Colori (accessori) Nero
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Non incluso
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 600
  • Peso netto 0,12 g
  • Paese di origine Cina
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140838390
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • UNSPSC 24.0 39121400
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

2D/3D Multi CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Zuken E³ Serileri (2019+)

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

Diğer belgeler
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın