Matching Products
Matching Products NEW
Tools
1
Part number: 17 70 000 3003
har-bus HM Shroud Type C PCB 3.2mm
har-bus HM Shroud Type C PCB 3.2mm

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Pin shroud
Type C, 11 positions
Thermoplastic
Notes
Compare
Free Sample
Part number: 17 70 000 3003
har-bus HM Shroud Type C PCB 3.2mm
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Tools
1
Product Details
Название
  • Категория Accessories
  • Серия har-bus® HM
  • Тип аксессуара Pin shroud
  • Описание аксессуаров
    Type C
    11 positions
Технические характеристики
  • Толщина печатной платы ‌3.2 mm ±0.4 ‌
Свойства материала
  • Материал (аксессуары) Thermoplastic
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Not contained
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния Nickel
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 40
  • Вес нетто 2.96 g
  • Страна изготовления Finland
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140122406
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentation
Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 11
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare