Productos combinables
Productos combinables NEW
System Cables
49
Part Number: 09 07 001 2010 1
har-SAB M8/8/3p PAC 5m PUR
har-SAB M8/8/3p PAC 5m PUR

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
Verdelingsboxen
Voorgemonteerde hoofdkabel, Met led groengeel
Aantal contacten: 3
Aantal poorten: 8
Notes
Comparar
Part Number: 09 07 001 2010 1
har-SAB M8/8/3p PAC 5m PUR
Notes
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
System Cables
49
Detalhes do produto
Identificatie
  • Serie Ronde connectoren M8
  • Element Verdelingsboxen
  • Specificatie
    Voorgemonteerde hoofdkabel
    Met led groengeel
Versie
  • Kabellengte 5 m
  • Kernstructuur 2x AWG 20 + 8x AWG 24
  • Aantal poorten 8
  • Aantal contacten 3
Technische eigenschappen
  • Nominale stroom ‌ 6 A
  • Nominale spanning
    10 V DC
    30 V DC
  • Beperkt de temperatuur -25 ... +85 °C
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP67
  • Aantal kanalen per poort 1
  • Logisch circuit PNP
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) PUR (polyurethaan)
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen Nikkel
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 512 g
  • Land van herkomst China
  • Europees douanetariefnummer 85371098
  • GTIN 5713140276796
  • eCl@ss 27.440.108,00
  • ETIM EC002585
  • UNSPSC 24.0 31251501
Documentación
Ficha técnica

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Plano técnico

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Declaración de producto

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Catalogues & Brochures
HARTING Sensor actuator boxes
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar