Matching Products
Matching Products НОВИНКА
System Cables
52
Артикул: 09 07 001 2010 0
har-SAB M8/8/3p PAC 10m PUR
har-SAB M8/8/3p PAC 10m PUR

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Распределительные шкафы
Предварительно собранный мастер-кабель, С зеленым/желтым светодиодом
Число контактов: 3
Общее количество портов: 8
Примечания
Compare
Артикул: 09 07 001 2010 0
har-SAB M8/8/3p PAC 10m PUR
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
System Cables
52
Информация о компоненте
Identification
  • Series Circular connectors M8
  • Element Distribution boxes
  • Specification
    Pre-assembled master cable
    With LED green/yellow
Version
  • Cable length 10 m
  • Core structure 2x AWG 20 + 8x AWG 24
  • Total number of ports 8
  • Number of contacts 3
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 6 A
  • Rated voltage
    10 V DC
    30 V DC
  • Limiting temperature -25 ... +85 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP67
  • Number of channels per port 1
  • Circuit logic PNP
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
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
  • California Proposition 65 substances Nickel
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 870 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85371098
  • GTIN 5713140276772
  • eCl@ss 27440108 Passive Sensor-Actuator-Interface (with cable)
  • ETIM EC002585
  • UNSPSC 24.0 31251501
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Further Documents
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare