Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 08 96 308 1605 A0
Vehicle Plug CCS Gen2 Typ2 2x70² 5,0m
Vehicle Plug CCS Gen2 Typ2 2x70² 5,0m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Mode 4
Charging cable
Straight cable, CCS (Combined Charging System) Gen2
CCS (Combined Charging System) Gen2 Type 2, Female (Vehicle side)
Cable length: 5 m
Notes
Compare
Part number: 08 96 308 1605 A0
Vehicle Plug CCS Gen2 Typ2 2x70² 5,0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
名称
  • エレメント 充電ケーブル
  • 仕様
    ストレートケーブル
    CCS (Combined Charging System) Gen2
  • 充電モード Mode 4
  • コネクタ 1
    CCS (Combined Charging System) Gen2 タイプ2
    メス (車両側)
  • センサーの種類 Pt 1000
  • 特長
    2x Pt 1000による温度監視
    温度範囲:-40℃~180℃(DIN EN 60751に準拠した温度係数)
    推奨測定電流:0.1~0.3mA(DIN EN 60751に準拠した公差)
    長期安定性(最大R0-ドリフト):温度範囲内のドリフトは想定されない(20年超)
    シャットダウン温度:90℃(1347.07ΩのPt1000相当)
バージョン
  • ケーブル長さ 5 m
  • 芯線構造 2x 70 mm² + 25 mm² + 4x 2x 0.75 mm²
  • 結線方式
    Crimp termination
    not seperable
  • コンタクト数 5
  • シグナルコンタクト数 2
  • パワーコンタクト数 3
  • コンタクト構成
    Signal: CP, PP
    Power: DC+, DC-, PE
  • 詳細 Also available with customer specific logo on request.
技術的特性
  • 定格電圧(信号) ‌ 30 V AC
  • 定格電圧(パワー) ‌ 1,000 V DC
  • 定格電流(信号) 2 A
  • 定格電流(パワー) 250 A
  • 電流タイプ DC
  • 充電電力 ≤ 250 kW
  • コーディング抵抗 ‌1,500 Ω between PE and PP
  • ストリップ 長さ 220 mm (other lengths on request)
  • 周囲温度
    -30 ... +50 °C in operation
    -40 ... +80 °C storage/transport
  • エア圧力 ≥540 hPa ≈ 5000 m
  • 挿入力 < 100 N
  • 引抜力 < 100 N
  • 嵌合回数 ≥ 30,000
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠)
    IP20 Contact area
    IP44 mated condition
    IP69 Housing area
  • ケーブル径 31.6 mm ± 0.5 mm
  • 最小曲げ半径 9x Cable diameter (repeated bending)
  • 導体抵抗 @ 20℃
    ≤0.27 Ω/km @ 70 mm²
    ≤0.78 Ω/km @ 25 mm²
    ≤26 Ω/km @ 0.75 mm²
材質
  • 材質 (インサート) Polyamide (PA)
  • カラー(インサート) Black
  • 材質 (コンタクト) Copper alloy
  • 表面 (コンタクト) Silver plated
  • 材質 (フード/ハウジング) Polyamide (PA)
  • カラー(フード/ハウジング) Black
  • 材質 (カバー) Thermoplastic
  • 材質 (ケーブル) Thermoplastic polyurethane (TPU)
  • カラー(ケーブル) Black
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • 長さ 309 mm
  • 74 mm
  • 高さ 179 mm
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS 適用除外項目 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELVステータス compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 Not contained
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 Not contained
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Yes
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Lead
  • カリフォルニアProposition 65物質 Yes
  • カリフォルニアProposition 65物質 Lead
仕様および認証
  • 仕様
    IEC 62196-1
    IEC 62196-3
    IEC 62893-4-1
    EN 50620
    EN 60751
  • 認証 on request
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 9.7 kg
  • 原産国 ドイツ
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140490796
  • eCl@ss 27,144,705.00
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare